??
CAD model selection
K0108.3121
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0108 - Tension levers internal thread
Bill of material
K0108.3121
BESTKIPP
Order No.
K0108.3121
GRAD
degree
20 °
GR
size
3
X
Internal thread
M 12
T
height
23 mm
D
diameter
23 mm
D1
diameter
33 mm
D2
diameter
32 mm
D3
diameter
13 mm
H
height
58.0 mm
H1
height
6.0 mm
H2
height
47.0 mm
H3
height
81.0 mm
H4
height
65.0 mm
A
Length
128.5 mm
A2
Length
15 mm
ZZ
No. of teeth
26
GEW
Approx. weight
0.4503 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073252
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions